高频手持式读/写设备 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)

可用于:
0 版本
巴鲁夫高频手持式读/写设备专为BIS M数据载体设计。它们特别适合于在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口实现数据传输。
手持式设备能以模块化方式扩充至一维或二维条形码阅读器。在欠佳的光线条件下和恶劣的环境中也可靠地采集数据。
特点
- 操作系统为Windows CE® V6.0
- 根据数据载体选择,可提供不同的天线类型
- 作用范围取决于天线类型
- 充电电源和操作笔包括在供货范围内
- 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
- 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
- 触摸屏配备大彩色显示屏
- 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
- 客户专用软件请垂询
0 结果
订购代码 | 价格 | 环境温度 | 防护等级 | 功能原理 | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。