低频手持式读/写设备 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

可用于:
5 版本
巴鲁夫低频读/写设备非常适合于BIS C数据载体的移动读取和写入。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。
通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口实现数据的传输。手持式设备可扩充至一维或二维条形码阅读器。它们在欠佳的光线条件下和恶劣的环境中仍提供可靠的结果。
特点
- 操作系统为Windows CE® V6.0
- 根据数据载体选择,可提供不同的天线类型
- 作用范围取决于天线类型
- 充电电源和操作笔包括在供货范围内
- 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
- 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
- 触摸屏配备大彩色显示屏
- 可选附件:扩展坞和手枪式握把使操作符合人体工程学
- 客户专用软件请垂询
可用库存
5 结果
订购代码 | 价格 | 环境温度 | 防护等级 | 功能原理 | 天线形状 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0094BIS C-850 |
373.95 CNY | IP67 | 连接导线 | |||
![]() BAE0095BIS C-851 |
1769.85 CNY | 0...70 °C | IP67 | 读/写头 | 圆形 | |
![]() BAE004CBIS C-720-01-03 |
13038.53 CNY | 0...50 °C | IP40 | 手持式扫描器 | ||
![]() BAE0096BIS C-852 |
1457.48 CNY | 0...70 °C | IP67 | 读/写头 | 圆形 | |
![]() BAE0097BIS C-853 |
1613.63 CNY | 0...60 °C | IP67 | 读/写头 | 杆式 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。