产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

1 轴和 2 轴倾角传感器

倾斜传感器

可用于:

3 系列

带有一个或两个测量轴的倾角传感器可测量与水平或垂直轴的偏差,最大可达 360°。这里有不同的测量原理供您选择;在单轴版本中,既有基于流体的倾角传感器,也有基于 MEMS(微电子机械系统)的倾角传感器。后者也是双轴倾角传感器的测量原理。微机电系统原理是采用微机电结构的紧凑型芯片,可根据地球重力随倾角移动。这样,它们就能可靠地监测旋转运动,并实现连续跟踪。因此,这些传感器非常适合优化过程控制。

特殊功能

基于流体

  • 提供 Modbus 和 4...20 mA 接口
  • 重复精度高
  • 温度漂移极低
  • 坚固紧凑的金属外壳
  • 安装简单 - 外壳上有四个安装孔

基于 MEMS

  • 通过 UL 和 CE 认证
  • 接口:4...20 mA、0...10 V
  • 多种测量范围可供选择
  • 通过定心功能(校准)实现灵活安装
  • 两种型号,满足不同需求

3 系列

系列
测量轴 测量范围 接口 外壳材料,初级
行动
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° 模拟,电压, 模拟,电流 塑料
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° 模拟,电压, 模拟,电流 塑料
1 0...360°, -45...45° Modbus, 模拟,电流 铝
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续