用于C形槽的磁敏传感器
磁场传感器

可用于:
92 版本
我们用于C形槽的磁敏传感器BMF以极为牢靠的固定而与众不同。它能够齐平安装,从而适合空间有限
的应用需求。因为所有传感器都能够从上至下插入安装,所以它们也适合凹槽两端封闭并且无法从侧面插入的应用环境。
巴鲁夫也为您提供短款型号,这些产品特别适合各种夹具和短行程的气缸。这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。
特点
- 可靠的开关性能
- 精确的开关点
- 因为无接触,所以无磨损
- 耐脏
- 低迟滞
92 结果
订购代码 | 价格 | 外壳材料 | 尺寸 | 接口 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NZBMF 423K-AANS-C-2-P0-02 |
291.83 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN 常开触点 (NO) | 电缆,2 m,PUR | |
![]() BMF00P5BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 |
375.75 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.3 m,PUR | |
![]() BMF00NYBMF 423K-AAPO-C-2-P0-02 |
291.83 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP 常闭触点 (NC) | 电缆,2 m,PUR | |
![]() BMF00P1BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 |
375.75 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP 常闭触点 (NC) | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR | |
![]() BMF00P7BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
573.90 CNY | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR | |
![]() BMF00NUBMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 |
291.83 CNY | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆,2 m,PUR | |
![]() BMF00NWBMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 |
311.48 CNY | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆,5 m,PUR | |
![]() BMF00P2BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 |
375.75 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.3 m,PUR | |
![]() BMF00P8BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
573.90 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR | |
![]() BMF00P4BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 |
375.75 CNY | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP 常闭触点 (NC) | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.3 m,PUR |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。