产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业光电传感器 BOS 入门款产品线

可靠的物体检测,无与伦比的性价比

我们的 BOS 入门款系列光电传感器以其精确的性能、紧凑的设计和易于集成到系统中的特点能给您留下深刻的印象。该系列中的所有光电传感器都有多种型号可供选择,质量可靠,性能强大,性价比极高。

advantages_in_a_circle

BOS 入门款系列:优势一览

无与伦比的价格 - 功能齐全,质量保证。

advantages_in_a_circle

坚固的 IP67 外壳,360° 可视 LED - 状态显示一目了然。

advantages_in_a_circle

安装简单省时 - 标准孔距和内螺纹。

advantages_in_a_circle

环保包装 - 单个或多个包装。随时可用,即装即用。

advantages_in_a_circle

下载巴鲁夫BOS R072K样本手册

下载

传感器设计紧凑,集成简单高效

BOS 072K 系列光电传感器采用坚固紧凑的立方体外壳,配备标准化孔距,可快速简便地完成安装。M3 内螺纹设计提供灵活的安装选项,便于满足个性化需求。

可见红光点便于传感器对准,红外版本即使在恶劣环境下也能可靠工作。多种连接选项(如 4 针或 3 针 M8 接头、2 米电缆及 M8 引线版本)提供多样化的技术灵活性,确保能无缝集成至现有系统并减少停机时间。BOS 072K 传感器背面配备常开/常闭开关,便于配置。

清晰可见的 LED 指示灯提供即时视觉反馈:绿色代表运行状态与稳定性,黄色表示开关状态。这样的 360° 可视 LED 设计,让您可随时监控传感器状态,快速识别故障并提升系统可用性。坚固的塑料外壳具备 IP67 防护等级,确保长期可靠运行。

采用可持续包装,节省时间和资源

我们延续了电感式 BES 入门款系列产品组合久经考验且广受欢迎的包装方式。环保型 20 件组合包装既节省时间又减少包装废弃物。产品单件包装则采用再生塑料制成。此外,您还可订购同样采用环保包装的多件装反射器。

面向市场标准应用的光电传感器

BOS 入门款系列产品专为大批量的标准应用而开发。以经济实惠的价格满足广泛的自动化需求,提供可靠性能且品质始终如一。巴鲁夫技术助您提升流程效率与可靠性。

应用广泛,检测可靠

BOS 入门款系列中的所有光电传感器均具备经实践验证的自动化应用品质,可满足工业领域多样化需求。无论是输送带上的光学物体检测、生产线中的部件检测,还是物流环节的包装检测 —— BOS 传感器均适用于标准的、常规工厂环境的室内应用场景,如厂内物流、装配及搬运技术领域。

BOS R072K

功能原理:漫反射传感器

功能原理:镜反射传感器

功能原理:对射传感器

BOS R072K

所需即所得

功能原理:漫反射传感器

检测传送带上的包裹

功能原理:镜反射传感器

检测传送带上的包裹

功能原理:对射传感器

检测传送带上的包裹

BOS R072K

功能原理:漫反射传感器

功能原理:镜反射传感器

功能原理:对射传感器

简而言之:BOS 入门款系列产品是一款可靠的全能型产品,能使您的应用更加高效、经济,而且性价比极高。

BOS 入门款系列光电传感器的优势一览

  • 优异的性价比:以优惠的价格和巴鲁夫的质量承诺为您提供所需的功能。

  • 操作简便:环保型多件包装确保了更高效的存储和拆卸。

  • 结构紧凑:与前一代产品 BOS R090K / BOS 5K 兼容。

  • 快速安装:M3 内螺纹,安装简便,可快速安装到经济实惠的支架上。

  • 调试简单:全方位 360° LED 指示灯,便于安装和状态显示

  • 优化配置:无需针对特定制造商的示教程序。支持所有常见的开关逻辑:NPN 和 PNP 开关、明暗开关。

  • 电气连接:多种连接选项可根据您的具体要求进行定制。

  • 高开关频率:最高 1000 Hz,实现高性能、精确检测和功能储备。


有任何需求或问题?

欢迎与我们联系,我们将竭诚为你提供专业协助。
即刻联系

标准系列与入门系列的价格比较

BOS R072K 系列

立方体镜反射式光电传感器

BOS R090K 系列

立方体镜反射式光电传感器

BOS R072K 系列

立方体漫射传感器

BOS R090K 系列

立方漫反射传感器

431.25 CNY
ENTRY LINE
757.13 CNY
474.38 CNY
ENTRY LINE
873.00 CNY

订购代码 BOS02KZ


订购代码 BOS02A3


订购代码 BOS02JM


订购代码 BOS029M


  • 尺寸:12 x 42.5 x 22.7 毫米
  • 范围: 0...5 米
  • 灯具类型: LED 红灯
  • 光斑尺寸:2 米处直径 85 毫米

  • 尺寸:10.7 x 43.5 x 19.5 毫米
  • 范围: 0...5 米
  • 灯具类型: LED 红灯
  • 光斑尺寸:2 米处直径 105 毫米

  • 尺寸:12 x 42.5 x 22.7 毫米
  • 范围: 25...350 毫米
  • 灯具类型: LED 红灯
  • 光斑尺寸:60 毫米处为直径 9.5 毫米
  • 特殊光学功能: 背景抑制

  • 尺寸:10.7 x 43.5 x 19.5 毫米
  • 范围: 20...350 毫米
  • 灯具类型: LED 红灯
  • 光斑尺寸:60 毫米处为直径 4.5 毫米
  • 特殊光学功能: 背景抑制
更多信息 更多信息 更多信息 更多信息

在这里,您可以找到 BOS R072K 系列所有型号的概览。

42 版本

订购代码
价格 功能原理,光学 尺寸 接口 作用范围 光线类型 接口 光线类型
行动
444 CNY
镜面反射型传感器 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~5 m LED,红光 插接器,M8x1公头,4针 LED,红光
488.4 CNY
漫反射型传感器 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~350 mm LED,红光 电缆,2.00 m,TPU LED,红光
488.4 CNY
对射型传感器 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 插接器,M8x1公头,4针 LED,红光
488.4 CNY
对射型传感器 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 电缆,2.00 m,TPU LED,红光
488.4 CNY
对射型传感器 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0~20 m LED,红光 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 1.50 m, TPU LED,红光
444 CNY
漫反射型传感器 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0 m~800 mm LED,红光 插接器,M8x1公头,4针 LED,红光
444 CNY
漫反射型传感器 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0 m~800 mm LED,红光 电缆,2.00 m,TPU LED,红光
444 CNY
漫反射型传感器 12 x 33.5 x 22.7 mm NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0 m~800 mm LED,红光 电缆,2.00 m,TPU LED,红光
444 CNY
漫反射型传感器 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0 m~800 mm LED,红光 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 1.50 m, TPU LED,红光
444 CNY
漫反射型传感器 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) 0 m~800 mm LED,红光 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU LED,红光

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续