产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS R020K 系列

可用于:

16 版本

立方体微型传感器,适用于安装空间极其有限的应用场合

  • 最高精度的物体检测

  • 可见度高、光束清晰

  • 背景抑制可调至 150 毫米

  • 具有所有功能原理的完整系列

可用库存

16 版本

订购代码
价格 功能原理,光学 尺寸 接口 作用范围 光线类型 接口 光线类型
行动
942.08 CNY
漫反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常闭触点 (NC) 1~30 mm LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
942.08 CNY
漫反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: 常开触点 (NO) 1~30 mm LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
942.08 CNY
漫反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常开触点 (NO) 1~30 mm LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
841.44 CNY
镜面反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: 常开触点 (NO) 0~3 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
841.44 CNY
镜面反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常开触点 (NO) 0~3 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
859.76 CNY
镜面反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常闭触点 (NC) 0~3 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
1161.6 CNY
对射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: 常开触点 (NO) 0~2 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
1161.6 CNY
对射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常开触点 (NO) 0~2 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
1161.6 CNY
对射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: 常闭触点 (NC) 0~2 m LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
960.4 CNY
漫反射型传感器 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: 常开触点 (NO) 1~60 mm LED,红光 电缆,2.00 m,PVC LED,红光
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续