产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BOS R254K 系列

可用于:

11 版本

带状态监测和 IO-Link 的智能光电传感器

  • 状态监测

  • IO-Link 接口

  • 附加功能:各种操作模式,甚至可用于要求苛刻的物体检测

  • 可抵御恶劣的环境条件(Ecolab,IP69K)

  • 传感器可监测自身及其周围环境:温度、湿度、振动、倾斜度、脏污、功能储备

11 版本

订购代码
价格 功能原理,光学 尺寸 接口 作用范围 光线类型 接口 光线类型
行动
1752.8 CNY
漫反射型传感器 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
30...250 mm 激光,红光 插接器,M12x1公头,4针 激光,红光
1205.92 CNY
镜面反射型传感器 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
8 m LED,红光 插接器,M12x1公头,4针 LED,红光
930.8 CNY
对射型传感器 (接收器) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
0~20 m 红光 插接器,M12x1公头,4针 红光
930.8 CNY
对射型传感器 (发射器) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
模拟,电流: 4~20 mA
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
0 mm...20 m LED,红光 插接器,M12x1公头,4针 LED,红光
1752.8 CNY
镜面反射型传感器 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
0~8 m 激光,红光 插接器,M12x1公头,4针 激光,红光
1748.88 CNY
漫反射型传感器 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
100...1000 mm 激光,红光 插接器,M12x1公头,4针 激光,红光
1752.8 CNY
漫反射型传感器 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
30...500 mm 激光,红光 插接器,M12x1公头,4针 激光,红光
1424.48 CNY
漫反射型传感器 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
10~250 mm LED,红光 M12x1-公头, 4-针 LED,红光
1644.08 CNY
漫反射型传感器 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
30...500 mm LED,红光 插接器,M12x1公头,4针 LED,红光
1096 CNY
对射型传感器 (接收器) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: 推挽式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
0...70 m 激光,红光 插接器,M12x1公头,4针 激光,红光
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续