产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

25.11.2024

新型 BOS-R030K 系列

巴鲁夫最小的独立式光学传感器

新型 BOS-R030K 系列

如果需要在狭小的空间内精确检测小型部件,并且对高可靠性要求很高,那么巴鲁夫的光电微型传感器就是正确的选择。从工厂自动化到生命科学和半导体工业:凭借各种系列和设计,这些节省空间的小型奇迹不仅可靠地解决了所有应用问题,同时还提供了极大的设计自由度。

新型 BOS-R030K 系列是一种全新的有效解决方案,可用于其他传感器(甚至是以前的微型传感器)无法满足的应用场合。它扩展了我们全面、成功的微型光学传感器产品组合,其特性使其成为一项真正的资产。

狭小空间内的巨大潜力

巴鲁夫光电产品组合中最小的独立式传感器可在安装空间极其有限的地方解决定位和存在检测应用问题。它不需要任何外部电子设备,有两种工作原理可供选择:带背景抑制功能的漫射传感器适用于短距离,穿透式传感器适用于中距离。共有 24 种变体,具有最大的灵活性和用户友好性。

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
带背景抑制功能的漫射式传感器

前置式,量程可达 30 毫米,有电缆和尾纤两种型号

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
穿透式传感器

发射器和接收器,正面式,量程达 1 米,有电缆和尾纤两种型号

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
穿透式传感器

发射器和接收器,侧向型,量程达 1 米,电缆和尾纤型

不仅有质量,还有数量

新型 Mini-BOS 不仅具有明显的尺寸优势和一贯的高精度,还具有极具吸引力的性价比,可以大量使用。


优势一览

最有效的解决方案,适用于最狭小的空间

精确检测,重复精度高

24 种型号,具有最大的灵活性和用户友好性

体积小,性价比高


产品

BOS02H7

具有背景抑制功能的漫反射传感器

BOS02HL

穿透式传感器

BOS02H7

具有背景抑制功能的漫反射传感器

型号系列
R030K
尺寸
14 x 4.2 x 20.5 mm
接口
PNP: 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
典型对焦,在15 mm处
光线类型
LED,红光
光斑大小
4 x 4 mm
作用范围
3...30 mm
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
PBT & ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BOS02HL

穿透式传感器

型号系列
R030K
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
Through-beam sensor (pair)
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
336 x 336 mm
作用范围
0~1000 mm
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
PBT & ABS
感应面材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节

Downloads

  • Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续