产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

定制 RFID 产品 BIS

巴鲁夫拥有30多年的RFID经验,始终坚持研发与实践并重。在此基础上,我们还可提供定制解决方案:

  • 通过特殊的外壳几何形状和外壳材料满足尺寸要求
  • 外壳改装和个性化安装选项
  • 根据特殊环境条件调整外壳材料
  • 灵活调整布线和连接器

对数据载体或读/写头进行改装就是典型的例子:

(1) 数据载体:如果需要,我们可以采用特殊的外壳几何形状,并为数据载体的安装单独定位螺孔。外壳材料也可根据您的要求进行调整,例如用 PEEK 制成的外壳可用于腐蚀性液体。

(2) 读/写头:最初特定的客户解决方案在进一步的应用中被证明是可行的,这种情况并不少见。例如,我们的读/写头 BIS00PA:最初是为金属加工应用中的有限空间而设计的,现在已成为类似特殊安装情况下的 "准标准"。

如果需要,我们还可以设计外壳由不锈钢和 PEEK 制成的读/写头,以满足较高的卫生要求。作为附加选项,还可以通过对数据载体、读/写头和评估单元进行密码保护来集成安全功能。

(3) 混合读写头:支持两种 RFID 频率的混合读取头是我们将客户的特定要求纳入产品开发的另一个例子:在这种情况下,两个线圈被集成到一个外壳中,使客户可以灵活地使用两种不同的 RFID 标准。线圈信号通过两个独立的连接器传输到评估单元。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续