产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

定制光电传感器 BOH

我们的光电传感器是真正的物体检测专家,应用范围广泛。我们的 Micromote 系统 BOH 不仅精度高,而且体积小,因此应用非常灵活:

借助 Micromote 传感器的模块化系统,我们可以满足您在不同领域的特殊要求:

  • 定义精确光斑
  • 适应最小尺寸
  • 个性化外壳设计
  • 灵活调整布线
  • 特殊环境条件下的设计,如高真空和更高的温度范围
  • 高采样频率的独立放大器
  • 多通道(最多 30 个)复用

在许多应用中,我们的定制解决方案已经证明了自己的价值。以下是一些实例

苛刻安装条件下的晶片测绘

对于晶圆测绘,我们提供一种可完美集成到机器人末端执行器中的高精度传感器。我们的测绘传感器专为有时极薄的末端效应器而开发,光斑特别可控且聚焦,具有出色的均匀性。因此,您可以非常精确地检测到厚度仅为几微米的晶片边缘,并随时可靠地检测到全槽、双晶片或处于倾斜位置的晶片。

测绘传感器基于光电 Micromote 技术,它将超小型光学传感器头与外部评估单元(放大器)结合在一起,并通过一根高度灵活的电缆连接。因此,与所有 Micromote 传感器一样,即使在苛刻的机械安装条件下,测绘传感器也能完美适应。

采用模块化系统实现自动包装

巴鲁夫为您提供Micromote系列的光带传感器,这些传感器具有极高的精度、灵活性和污染补偿能力,可用于药片计数和正确装罐。

该模块化系统由外部评估单元和带发射器和接收器的传感器头组成,可根据您的要求进行最佳调整,例如,可单独调整液滴间隙的距离和大小。在机械集成方面,由于高度微型化和可能的规格(例如,具有高抗弯疲劳强度的非常灵活的传感器电缆),您有很大的设计自由度。通过使用不同类型和波长的光,该系统可适用于多种应用。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续