产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

定制磁编码传感器 BML

高精度、坚固耐用、快速:我们的磁编码传感器专为动态应用中的精确定位和速度检测而开发。除标准产品外,我们还提供多种选择,为您的特定任务提供最佳解决方案:

  • 适应最小尺寸
  • 个性化外壳设计
  • 灵活调整布线
  • 个性化接口
  • 定制磁编码位移编码器系统

磁编码传感器定制解决方案示例:

磁性目标与单芯片解决方案的完美匹配

我们为 iC house 芯片 iC-MU、iC-MU150 和 iC-MU200 提供全面的磁靶组合,特别适用于绝对角度测量。极为平整的磁性目标可以高精度地固定在轴上,并在所有竞争对手中提供同类最佳的系统精度。

从最小 17 毫米到最大 85 毫米的外径,您都可以从标准中进行选择。我们很乐意根据您的要求,对特殊几何形状进行相应数量的机械调整。

高动态应用的个性化解决方案

巴鲁夫的磁编码位置编码器可用于高动态应用的精确定位,例如自动制药机械中的机器人。在不降低精度的情况下,可实现几乎无限的加速度和极高的移动速度。

有多种传感器和编码方式可供选择,可根据您的具体条件进行优化。由于系统精度高达 +-5 μm,分辨率高达 0.5 μm,并且可以适应狭小的安装条件,您可以将小巧、坚固的测量系统集成到各种应用中。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续