产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

定制相机产品 BVS

有限的空间、额外的接口或特殊的图像传感器、光学器件和滤光片:工业相机的要求往往非常个性化,即使是众多的标准产品也无法满足。我们的模块化相机系统为定制解决方案提供了理想的基础。

镜头

镜头支架

滤光片

传感器板

摄像机外壳

适配器

电缆


除了现有的各种可能性之外,由于采用模块化结构,我们还可以在短时间内轻松完成以下改装:

  • 根据您的要求定制滤光片
  • 定制外壳颜色和印刷
  • 根据您认可的软件版本冻结固件
  • 定制序列号范围
  • 光学器件的工厂装配,包括调整
  • 根据您的要求进行校准和输出测试

此外,我们还开发特殊解决方案,对摄像机组件进行改装,并对软件进行调整,以便与您的应用进行最佳集成:

连接技术和接口:

根据您的需求,我们提供特殊的连接器或角度解决方案,以减少所需的安装空间。我们可以修改 I/O 模块并扩展接口,这样您就可以轻松控制外围设备--电机、照明、光学器件等。

镜头支架:

摄像机前端可安装低成本镜头(S 卡口)。也可以使用更高质量的支架来安装精密或特殊镜头。当然,外壳的设计可以满足您的保护要求,以及您对形状、颜色和徽标印刷的要求。

传感器头:

对于非同寻常的视角,我们可以将图像传感器与摄像机电子设备分开,并将两者灵活地连接起来。刚性柔性板可确保设计节省空间和成本效益。

外形尺寸:

根据您的规格要求,我们可以改变电路板的外形尺寸,并使电子元件适应特定的外壳形状。

嵌入式解决方案:

我们可以将相机集成到现有的组件中。我们可根据您的要求调整外形尺寸、连接技术和接口。

扩展规格:

在恶劣的环境中,标准认证的环境温度有时无法确保可靠运行。因此,我们为许多相机系列提供了扩展的温度范围。此外,还有一些应用需要扩展的清洁流程。我们可以根据客户要求提供此类服务。

软件:

在摄像机软件方面,除了完整的特殊开发外,我们还为您实施特定的优化:例如,我们通过额外的实时预处理来扩展摄像机的功能。我们通过增加智能功能来降低硬件支出和成本。根据要求,我们可以实现完整的摄像机组件,包括图像传感器和摄像机电子设备。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续