产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

定制电容式传感器 BCS

巴鲁夫的电容式传感器可极其精确可靠地检测物体和物位。

由于传感器适用于各种物体和介质,因此应用领域和使用范围非常广泛。而且:凭借我们的专有技术,这些传感器还可根据具体应用进行改装:

  • 适应尺寸要求
  • 外壳改装和个性化安装选项
  • 灵活调整布线和连接器
  • 根据特殊环境条件调整外壳材料
  • 特殊的高压和高温传感器变体
  • 开关点的定制预设

经过验证的定制传感器解决方案示例:

适用于恶劣环境的改良电缆/外壳

半导体生产中会用到各种腐蚀性酸。在相应的灌装和分配系统中,用于液位检测的传感器必须具有抗腐蚀性和防污性。我们可为您提供适当的外壳材料和高灵敏度,以可靠地检测此类介质。

例如,除了由 POM 制成的外壳外,我们还提供带 PTFE 护套的 PTFE 型相关电缆。此外,我们的智能液位技术也非常适合检测塑料罐壁的导电液体。安装孔和开关点的预设也可以根据您的应用或规格来实现。

针对汽车行业的定制开发

我们专门为汽车行业的不同供应商开发了高压高温传感器(简称 HPHT 传感器)。在电动汽车的轻质车身结构中,模制部件是使用可浇注树脂由碳纤维形成的。

在注塑过程中,必须检查模具是否已完全填充,以便生产出完美的成型件。为此,HPHT 传感器必须承受高达 180 °C 的温度和高压。为了防止热量影响或破坏电子元件,在这里的连接器中安装了一根带有集成电子元件的特殊同轴电缆。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续