产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

确保夹持装置的安全

夹持装置的安全性

我们的电隔离传感器/执行器集线器可确保气动工件夹持器的安全。这些用于安全应用的IO-Link模块允许高达PLd/SIL2的应用,且同样适用于连接常用的二进制传感器和执行器。

特点

  • 适用于高达PLd/SIL2的安全应用
  • 诊断彻底,部件更换简单,维护成本也更低
  • 采用标准的M12连接电缆,成本更低
  • 可远程维护,减少停机时间
  • 对机器功能进行规划分组,节省了大量费用

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续