产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠识别电池生产中的冲压工具

超高频射频识别(UHF RFID)系统 BIS,用于自动工具验证和过程可靠性

要实现阳极和阴极的精确冲压工艺,必须在使用前对所用工具进行可靠的识别。有了我们的 BIS V UHF RFID 系统,您就能确保始终为对应的产品使用正确的工具。该系统可在超过一米的范围内自动验证和监控冲压工具。UHF 评估单元还支持 IO-Link 连接,以便集成外围传感器和执行器,从而有效控制整个过程。

特殊功能

  • 评估单元采用通用网络协议,可轻松集成到现有系统中。
  • 用于连接和监控外围设备的 IO-Link 接口,可扩展过程控制功能
  • 距离超过一米,安装灵活,即使远距离也能可靠识别。

用于可靠工具识别的推荐产品

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS013U

多频评估单元

BIS016H

用于工具识别的 UHF 数据载体

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
模拟输入端
8x 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K)
可配置输入/输出端
否
总电流US,传感器
4 A
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
55 ms
过程数据输入
22 Byte
过程数据输出
1 Byte
更多产品细节
BIS013U

多频评估单元

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
更多产品细节
BIS016H

用于工具识别的 UHF 数据载体

产品组别
UHF (860...930 MHz)
无线电许可证
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA)
工作频率
850-960 MHz
尺寸
23 x 1 x 100 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
128 Bit
EPC存储器,读/书
496 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
无金属 (缓冲区)
存储温度
-40...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
PET
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

切割和冲压领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续