产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

优化和监控切割工艺

利用 IO-Link 主站和传感器进行连续控制和过程监控

在电池生产过程中,切割是一个重要的步骤,在这一步骤中,多余的材料被精确地切除,使电极成为所需的形状。切割后,需要进行真空干燥,以去除电极上残留的水分。通过 IO-Link 和 IO-Link 主站,可以集中监控所有相关参数。通过 IO-Link 主站,可以连接多个传感器和执行器,实时向机器控制器发送数据。这样就能更好地监控切割和干燥过程中的刀具磨损、温度和压力,确保生产质量并减少计划外停机时间。

  • 通过 IO-Link 主站集中控制和监控所有过程参数
  • 通过 IO-Link 进行灵活调整和简单参数设置
  • 实时诊断,及早发现偏差
  • 标准化连接,减少布线工作量

高效切割工艺的推荐产品

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI00EN

Profinet 网络模块

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
总电流US,传感器
4 A
开关电流
16x 350 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA, 透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.5 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
锌, 压铸
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
快速启动 (FSU)
是
显示
否
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
塑料
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.3
Safety Hub Support
是
更多产品细节
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

接口
EtherCAT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
更多产品细节
BNI00EN

Profinet 网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
快速启动 (FSU)
是
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多产品细节

切割和冲压领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续