产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在切槽过程中持续测量冲孔工具的位置

BTL 磁致伸缩位置传感器可实现最高精度和工艺可靠性

在电池生产的切槽工序中,电极被精确地冲压出来,为确保产品质量,必须对模具位置进行精确监控。巴鲁夫的 BTL 磁致伸缩位置传感器为此提供了可靠的解决方案。它们可实现连续、无磨损的位置测量,并有两种设计可供选择:杆式和型材式。这种灵活性使其更容易适应各自的空间条件和机器要求,并确保安装快速简便。

特点

  • 设计紧凑,易于集成到狭小的安装空间中
  • 提供模拟和 IO-Link 接口,可与现有系统无缝集成
  • 通过 IO-Link 快速设置参数并适应不同的工艺要求
  • 对温度和使用寿命等条件进行连续监测,以便及早发现故障
  • 同时测量多个位置和速度,实现全面的模具监控
  • 坚固的 IP67 密封铝制外壳,可在恶劣环境中提供保护
  • 非接触式操作避免了机械磨损,延长了使用寿命,降低了维护成本

工具精确定位的推荐产品

切割和冲压领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续