可靠地识别工具并自动维护
工业 RFID 系统 BIS U 可实现清晰的文档记录和高效的维护流程
利用我们的 BIS U 工业 RFID 系统的超高频数据载体,可直接在刀具上记录切割刀片的操作次数和使用情况。这意味着清洁、更换或返工等维护要求可以在早期被识别出来,并在故障发生前自动报告给机器控制系统。同时,还可以无缝记录清洁周期。RFID 手持式读取器和固定安装的读取器都可用于数据采集,提供最大的灵活性。
特点
- 读取范围大,即使在苛刻的环境中也能可靠地记录模具数据
- 无缝记录模具使用情况,支持预测性维护策略
- 完全透明的使用、维护和返工情况,最大限度地提高模具效率和可用性
可靠的工具识别推荐产品
BNI00AJ
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 模拟输入端
- 8x 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K)
- 可配置输入/输出端
- 否
- 总电流US,传感器
- 4 A
- 总电流UA,执行器
- 4 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 55 ms
- 过程数据输入
- 22 Byte
- 过程数据输出
- 1 Byte
BIS013U
多频评估单元
- 产品组别
- 通用分析单元 (BIS V)
- 接口
- Profinet: I/O (IRT)
- 支持的RFID技术
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 可连接的S/L头/天线的数量
- 4
- 工作电压Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP65, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
-
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
BIS016H
用于刀具识别的 UHF 数据载体
- 产品组别
- UHF (860...930 MHz)
- 无线电许可证
-
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA) - 工作频率
- 850-960 MHz
- 尺寸
- 23 x 1 x 100 mm
- 存储器类型
- EEPROM
- 用户数据,读/书
- 128 Bit
- EPC存储器,读/书
- 496 Bit
- TID存储器,只读
- 96 Bit
- 天线形状
- Dipol
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 存储温度
- -40...85 °C
- 环境温度
- -25...70 °C
- 外壳材料
- PET
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
切割和冲压领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry