电池存储中可靠的物体识别
用于精确检测和定位托盘的 BOS 光学传感器
在电池生产过程中,尤其是在高温柜中电池成型和老化时,必须可靠地识别托盘的存在。此外,在开始装载和卸载电池片托盘之前,存储和回收机必须精确定位。我们的 BOS 光学传感器可提供可靠的物体检测,非常适合用于电池生产的内部物流。
特点
- 可靠的物体检测,不受物体表面、颜色和材料的影响,可提供不同的检测范围
- 可在非常近的背景前检测物体,即使是对比度很高的物体,如在浅色背景前检测深色物体
- 几乎恒定的扫描范围,即使反射角度不同,也能获得稳定的检测结果
- 只需一个电气装置,无需反射器或单独的接收器,简化安装过程,降低运行成本
- 有红光、激光红光(特别适合检测小部件)和蓝光可供选择
推荐用于精确定位和运动检测的产品
BOS027R
方型穿透式传感器,配有不同类型的光源
- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- 21M
- 尺寸
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 接口
-
IO-Link: 1.1
常开触点 (NO)
常闭触点 (NC) - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (接收器)
- 光线类型
- 红光
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 粉末涂层
压铸锌 - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02AR
具备不同光源类型的高边直通光束传感器,最远检测距离可达 20 米
- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS028T
具备不同光源类型的垂直光束传感器,用于孔式安装
- 型号系列
- R81K
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (发射器)
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 0.3...20 m
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
-
ABS
PMMA - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 供货范围
- 支承角钢
BOS01JK
方型漫反射传感器的入门级产品,高性价比,体积小
- 型号系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 典型对焦,在260 mm处
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 20~300 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
电池最终处理中的更多应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry