在压光过程中精确调整液压缸的位置
用于精确控制和可靠监测辊筒位置的电感式位置传感器 BIP
电池生产中使用压光机对正极和负极材料进行均匀压实和厚度控制,辊筒的精确位置控制对稳定产品质量至关重要。使用我们的 感应式位置传感器,可以无接触地精确检测到移动辊筒的液压缸的位置。这些传感器可向机器控制系统提供连续反馈,以便立即纠正偏差。重复精度高,无磨损,因此使用寿命长,维护成本低。由于设计紧凑,它们还可以轻松安装在狭窄的机器空间内。
特点
- 四个不同的系列,即使在狭窄的空间内也能灵活应用
- 测量范围可单独调节,以适应不同的应用场合
- 非接触式检测,无需机械调整,因此无磨损
- 高重复精度和精确定位,实现始终如一的高工艺质量
- 模拟和数字接口,IO-Link 变体,便于集成和数据处理
- 应用范围广泛,例如检测滚筒位置、冲孔深度、夹具或阀门位置
可精确调整液压缸位置的产品
BIP001U
易于操作的电感式位置传感器
- 尺寸
- 35 x 35 x 31 mm
- 结构
- 方形
- 接口
- 电缆,2.00 m,PUR
- 电缆,屏蔽层
- 是
- 外壳材料
- PA
- 测量范围
- 0...17 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压0~10 V
- 输出特性
- 可调式
- 重复精度,按照BWN
- ±50 µm
- 线性偏差,最大
- ±250 µm
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 电感式位置测量系统
BIP0004
电感式位置传感器,通过 IO-Link 传输信号
- 尺寸
- 70 x 30 x 16 mm
- 结构
- 方形
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 外壳材料
- PA
- 测量范围
- 0...40 mm
- 接口
- IO-Link 1.0
- 重复精度,按照BWN
- ±100 µm
- 线性偏差,最大
- ±500 µm
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 电感式位置测量系统
BIP001L
抗电磁兼容性强的电感式位置传感器
- 尺寸
- 30 x 18 x 40.5 mm
- 结构
- 方形
- 接口
- 电缆,2 m,PUR
- 电缆,屏蔽层
- 是
- 外壳材料
- PA
- 测量范围
- 0...17 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电流,4~20 mA
- 输出特性
- 可调式
- 重复精度,按照BWN
- ±50 µm
- 线性偏差,最大
- ±250 µm
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C, 温度漂移适用于-10~70 °C的范围
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 电感式位置测量系统
快速感应式位置测量传感器
BIR0006
模拟输出信号(高电磁兼容性)
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
模拟,电流: V1.1
IO-Link
模拟,电流: 4~20 mA
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0005
模拟输出信号(操作简便)
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
模拟,电压: V1.1
IO-Link
模拟,电压: 0~10 V
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0004
信号传输:IO-Link
- 接口
- 插接器,M12x1,4针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
IO-Link: V1.1
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0007
信号传输:SSI 接口
- 接口
- 插接器,M12x1,8针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 300 mm
- 接口
-
SSI: V1.1
IO-Link
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
压光领域的更多应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry