在压光过程中引导调整辊筒位置
BDG 数字式位置指示器,用于快速可靠地更改格式
带有直观用户界面的 BDG 数字式位置指示器可支持半自动格式转换。它可以快速、精确地设置辊子位置,从而有效地调整机器以适应不同的批量。在转动滚轮时,运行指示灯会引导您,并清楚地显示目标值。此外,该系统还具有智能功能,如监控内部温度和相对湿度,从而在操作过程中提供额外的安全性和可靠性。
特殊功能
- 先进的 IO-Link 功能,便于安装和数据处理
- 集成状态监测功能,包括内部温度和湿度监测
- 坚固的外壳,防护等级为 IP69K,通过了 ECOLAB 认证,非常适合苛刻的工业环境
推荐产品,实现高效的格式调整
BIS00LH
用于更换部件识别的 RFID 读/写头
- 产品组别
- HF (13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 30 x 83 mm
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 天线形状
- 圆形
- 支持的数据载体类型
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 黄铜, 螺母,黄铜镀镍, 镀镍
- 环境温度
- -20...80 °C
- 防护等级
- IP67
- 接口
- IO-Link 1.1
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BDG0292
带显示器的数字位置指示器
- 显示
- 数字显示器
- 机轴型号
- 空心轴
- 轴直径
- 20 mm
- 旋转分辨率
- 14000 I/U
- 重复精度
- ± 1 Inkrement
- 线性偏差,最大
- ±1°
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 转速,最大
- 600 1/min
- 接口
- IO-Link 1.1
- 外壳材料
- PA 12
- 防护等级
- IP69K,IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI0088
系统状态可视化
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 3
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
BNI00E0
单个转换点可视化
- 功能原理
- 光电式传感器指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 6
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
色环模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 菊花链 (每个IO-Link端口2x设备 )
- 作用范围
- 100 mm,可调
- 尺寸
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PPS - 紧固
- 螺栓M22
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 8.4 ms
- 过程数据输入
- 2 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
压延领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry