产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

简化布线,降低电池生产成本

IO-Link 主站、I/O 模块 BNI 和电源 BAE,实现高效的分步式控制结构

分散式 I/O 系统为工业自动化设定了新标准。安装在控制柜外的机器网络模块使用带插头连接器的预装电缆,大大减少了传统的单独布线。这些网络模块不仅能提供全面的状态和诊断信息,加快规划、设计和调试速度,还能通过使用 IO-Link 主站和 I/O 模块实现灵活、可扩展的控制架构。IO-Link 的集成不仅改进了诊断选项,还减少了布线工作并简化了维护。

特点

  • 分散式 IO-Link 主站和 BNI I/O 模块减少了布线工作
  • 全面的诊断功能提高了运行可靠性
  • 采用模块化组件和标准电缆,安装成本低
  • 通过BAE Heartbeat® 电源和IO-Link接口分散供电,实现中央监控
  • 支持 IIoT 协议,如 MQTT 和 REST API,实现面向未来的集成

推荐电源装置,实现最佳供电

BAE0114

用于控制柜的电源装置

BAE00ER

Heartbeat® 电源装置

BAE012N

带 IO-Link 接口的现场电源装置

BAE0114

用于控制柜的电源装置

尺寸
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
规格
DIN轨道
紧固
帽式导轨安装
外壳材料
金属
接口
端子, 0.25 mm²...4 mm²
输入电压
100~240 V AC,单相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
20 A
防护等级
IP20
许可/一致性
CE
cURus
cULus
WEEE
环境温度
-20...70 °C
更多产品细节
BAE00ER

Heartbeat® 电源装置

尺寸
85.4 x 57 x 139 mm
规格
IP67
紧固
法兰固定
外壳材料
铝
接口 (电源输入)
7/8"-插头
接口 (电源输出)
7/8"-插口
输入电压
100~240 V AC,单相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
3.8 A
输出功率,最大
91.2 W
输出电流,最大
6 A 最长持续4 s
防护等级
IP67, 带插接器
许可/一致性
CE
cURus
WEEE
环境温度
-25...70 °C
更多产品细节
BAE012N

带 IO-Link 接口的现场电源装置

输出功率,最大
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
输出额定电流
15 A
输入电压
85...264 V AC
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 3-针, S-coded-编码
接口 (电源输出)
M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
紧固
法兰固定
外壳材料
铝
PET
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节

压光领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续