产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

压光过程中的高效控制和监测

IO-Link 主站可最大限度地提高压延机的生产率

在压延过程中,电极箔等材料通过辊筒进行压制,以获得均匀的厚度和表面结构,这是电池生产的一个重要步骤,对电池的性能和使用寿命有重大影响。使用传感器对轧制间隙、温度和接触压力等参数进行精确控制,对于确保产品质量的一致性至关重要。在压延机上安装 IO-Link 主站可显著提高生产效率。IO-Link 主站每个端口最多可连接 8 个 IO-Link 传感器和执行器,从而确保实时全面地记录所有相关过程数据。集成的诊断功能可对状态数据进行持续监控,从而支持预测性维护并最大限度地减少计划外停机时间。

特殊功能

  • 每个端口最多可连接 8 个 IO-Link 传感器和执行器,对机器参数进行全面监控
  • 通过 IO-Link 主站进行灵活的参数设置并适应不同的生产条件
  • 采用标准化的 IO-Link 连接,安装简单,减少布线工作量
  • 支持 IIoT 协议(如 MQTT),可无缝集成到更高级别的系统中
  • 用于检测异常和优化维护间隔的集成诊断功能

推荐用于优化压光过程的 IO-Link 产品

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00KA

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
锌, 压铸
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
总电流US,传感器
4 A
开关电流
16x 350 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA, 透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.5 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00KA

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
弹力端子, 4-针
数字输入端
16x NPN
数字输出端
16x NPN
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
2 A
开关电流
16x 500 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA 6.6
尺寸
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP20
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
0.6 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

接口
EtherCAT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
更多产品细节
BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
快速启动 (FSU)
是
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多产品细节

压延领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续