利用光电传感器距离监控材料供应情况
理事会 ࣝ离传感器,用于在涂布过程中精确检测辊子上的材料量
这些传感器可测量与膜卷之间的距离,并精确检测还有多少材料可用。传感器的可见激光束可实现快速轻松的对准,而集成的 IO-Link 接口则简化了参数设置和与现有系统的集成。一旦材料量低于规定值,操作人员就会收到通知,以便及时更换卷材,避免生产中断。
特殊功能
- 精确的监控距离,可可靠地检测线圈上的物料量
- 可视激光束,方便快速调整传感器
- 通过 IO-Link 提供广泛的附加功能和参数设置选项,可轻松满足特定要求易于阅读的显示屏,可显示
- 易于阅读的显示屏,可显示设置功能和状态显示
用于涂层工艺中材料监控的推荐产品
BAM01FK
光电传感器安装支架
- 规格
-
安装角钢
2根轴,可调 - 使用
- 用于光电传感器BOS 23K
- 材料
- 不锈钢
- 尺寸
- 25 x 40 x 64.5 mm
- 紧固
- 螺栓
BOD0020
带塑料外壳和红光激光的距离传感器,可冲洗
- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- 23K
- 尺寸
- 51 x 23 x 52.4 mm
- 接口
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 光传播时间测量
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 5.5 x 7 mm 在5 m处
- 作用范围
- 100~5000 mm
- 精度
- ±0.6 % FS
- 重复精度
- 0.024 % FS
- 分辨率
- ≤ 5 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOD0006
带塑料外壳和红光激光的距离传感器
- 型号系列
- 26K
- 尺寸
- 17 x 50 x 50 mm
- 接口
-
模拟,电流: 4~20 mA
线性上升/下降
2x PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 2 x 4.5 mm 在300 mm处
- 作用范围
- 80~300 mm,可调
- 精度
- ±0.25 % FS
- 重复精度
- 0.25 % FS
- 分辨率
- 0.1 %FS
- 接口
- 插接器,M12x1公头,8针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
涂层和干燥领域的其他应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry