产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00KA

BNI IOL-311-012-K035

标准IO-Link传感器/执行器集线器(黑线)

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
弹力端子, 4-针
数字输入端
16x NPN
数字输出端
16x NPN
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
弹力端子, 4-针
数字输入端
16x NPN
数字输出端
16x NPN
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
2 A
开关电流
16x 500 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA 6.6
尺寸
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP20
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
0.6 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续