仅支持 CAD 模型下载
视觉传感器和照明灯支架
固定技术
可用于:
27 版本
仅支持 CAD 模型下载
用于巴鲁夫视觉传感器和照明灯的高质量支架和安装系统。这些产品专为我们的机器视觉设备设计制造,便于您在应用中精准定位。
传感器支架可与BMS装配系统组合使用, 产品以精准度高、使用寿命长著称。
特点
- 专为巴鲁夫视觉传感器、工业相机和照明灯设计并经过测试
- 可与灵活的BMS装配系统组合使用
- 精准、可靠、耐用
- 在机器视觉应用中能最佳定位
27 版本
|
订购代码
|
价格 | 使用 | 尺寸 | 材料 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
|
168.08 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于视觉传感器BVS …-E | 74 x 47 x 51 mm | 不锈钢 | ||
|
132.48 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于线条灯BAE | 61 x 40 x 43 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
259.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于保护壳BVS | 172 x 34 x 65 mm | 不锈钢 (1.4301) | ||
|
246.88 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于视觉传感器BVS …-E, 用于智能摄像头BVS SC, 用于连接板VESA 75/100, 用于3D支撑系统, 用于快速更换板支架 | 55 x 7.5 x 60 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
1041.04 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于视觉传感器BVS …-E, 用于智能摄像头BVS SC | 60 x 84 x 60 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
414.88 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于机器照明Ø20 mm | 15 x 29 x 35 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
343.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于视觉传感器BVS | 15.1 x 60 x 60 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
303.52 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于视觉传感器BVS …-E, 用于智能摄像头BVS SC | 3 x 60 x 80 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
168.96 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于机器照明Ø20 mm, 用于线形激光Ø20 mm | 15 x 30 x 40 mm | 铝 阳极化,自然色 | ||
|
168.96 CNY
请登录查看具体价格。
|
用于固定杆件Ø30 mm, 用于安装系统BMS | 60 x 50 x 60 mm | 压铸铝 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。