产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

软件和控制器

3D机器视觉

可用于:

1 系列

探索3D Cube——将3D相机性能提升至全新水平的工业边缘计算机。得益于强大的图形处理器,3D Cube特别适用于高要求的计算和应用,尤其适合基于AI的软件模块(如CADMatch和ItemPickAI)。

3D Cube 配备 4 个千兆以太网接口,最多可同时运行 4 台工业相机。这将最大限度地提高您的效率,并为您的 3D 视觉应用开辟新的可能性。其基于用户友好型网页界面的简易参数设置,使其极具吸引力。即使是复杂的拆垛拣选项目,也能高效实现,无需编程,从而节省宝贵的时间和资源。

最重要的优势

  • 工业边缘计算机,将3D摄像头提升到新的性能水平。
  • 基于网络的用户友好界面,操作简单
  • 支持通过UserSpace安装自有软件组件
  • 即插即用安装

1 系列

系列
软件模块 接口 紧固 接口 (电源输入)
行动
Basis Software, SilhouetteMatch, EKIBridge, Basis Software, ItemPick, Basis Software, CADMatch, Basis Software, BoxPick, Basis Software, ItemPick, EKIBridge, Basis Software, CADMatch, EKIBridge, Basis Software, SilhouetteMatch, Basis Software, BoxPick, EKIBridge, Basis Software, EKIBridge, Basis Software, BoxPick+Match 1 x Gigabit Ethernet (external connection)
4x Gigabit Ethernet (camera interface)
Display Port, 4 x USB 3.0
Damped bracket for wall and rail mounting 3-pin terminal block
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续