便携式读码器
外观识别

可用于:
7 版本
巴鲁夫手持式读码器可快速、可靠地读取文件和直接标记的标签上所有常见的一维、二维和堆叠式条形码。手持式读码器有许多应用:其中包括控制补货过程(看板系统)、生产控制、光学工具识别、部件跟踪、质量控制和库存(看板系统的控制)。
移动工作
带蓝牙的无线版本给了用户最大的行动自由。因为在基站周围100米以内的环境中都可以进行安全的数据传输。
特别之处
- 通过声音信号以及两个绿色LED灯和在读码上投射出的绿色LED光点进行可靠的读码确认。
- 由于清晰可见的激光打标框,直观的瞄准系统
- 由于重量轻和符合人体工程学的形状,使工作无疲劳感
7 结果
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
10658.25 CNY | BVS001T | ||
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
6438.53 CNY | BVS001U | ||
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
3509.33 CNY | BVS001W | ||
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
9248.1 CNY | BVS001Y | ||
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
13466.93 CNY | BVS001Z | ||
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
5738.78 CNY | BVS0020 | ||
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
5738.78 CNY | BVS0021 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。