BVS E识别型编码扫描器
外观识别

可用于:
8 版本
利用巴鲁夫的BVS E识别型编码扫描器,可准确地识别您的产品。它可靠读取一维和二维编码以及堆叠码。此时无论标签是通过标签贴上的、压印的、光刻的还是直接标记的,都不影响读取效率。BVS E识别型编码扫描器在读取所有编码时速度都可达每秒钟40次。由于传感器能方便地对位置进行补偿,所以即使存在位置偏差也没有问题。
检测内容
为了确保只使用正确的产品,BVS E识别型编码扫描器将检测编码的内容。此外,传感器具有“OCV”功能,通过该功能可以验证文字和数字顺序,从而例如有针对性地检查产品上的失效日期等。
评价编码质量
为了可靠地识别产品,必须在整个过程中保证始终不变的编码质量。BVS E识别型编码扫描器还可按照ISO标准执行所需的编码质量评价。
应用
BVS E识别型编码扫描器可用于在过程中识别组件以及用于追溯包装和生产控制。
特点
- 操作简单明了
- 同时可靠地读取几个编码
- 通过RS232接口和以太网接口便捷连接到PLC上
- 紧凑式结构
- 可提供不同的光学镜片
- 可选择提供红色光或红外线作为集成式照明
8 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 光线类型 | 视野 | 焦距 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000TBVS ID-3-003-E |
10166.48 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | LED,红光 | 16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS0001BVS ID-3-001-E |
10166.48 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | LED,红光 | 24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS0019BVS ID-3-101-E |
11248.20 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | 红外线型 | 24 x 18 mm ~ 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS001EBVS ID-3-107-E |
11838.15 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP | 红外线型 | 55 x 42 mm ~ 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001RBVS ID-3-005-E |
10767.15 CNY | PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | LED,红光 | 34 x 25 mm ~ 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001CBVS ID-3-105-E |
11838.15 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | 红外线型 | 34 x 25 mm ~ 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS000YBVS ID-3-007-E |
10767.15 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | LED,红光 | 43 x 32 mm ~ 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001ABVS ID-3-103-E |
11248.20 CNY | 以太网10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6~115.2 kBaud) | 红外线型 | 16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm | 12.0 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。