产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

视觉传感器BVS E通用型

智能视觉

可用于:

0 版本

用途广泛的视觉传感器BVS E通用型具有性能强劲、基于轮廓的图像处理工具。因此可在所有旋转位置上定位、检查和计数零件。同时,它能够通过接口传送零件定向和位置。BVS E通用型可特别可靠和精确地读取条形码和矩阵二维码。速度最高可达每秒40个编码。

特点

  • 零件定向或位置检查可降低零件导向成本
  • 也可通过自由旋转位置对零件进行质量监控
  • 在更换批次时可简单地转换检测任务,设备可用性高
  • 可选择提供红色光或红外线作为集成式照明

0 版本

订购代码
价格 工作距离 焦距 光线类型 视野 接口
行动
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续