手持式超高频读/写设备 (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

可用于:
0 版本
巴鲁夫手持式UHF读/写设备专为移动读取和写入BIS U数据载体而设计。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。
巴鲁夫的手持设备用于通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口进行数据传输。它们可通过模块扩充成一维或二维条形码阅读器,即使在不良照明条件和严苛环境中也能非常精准和可靠地工作。
特点
- 操作系统为Windows CE® V5.0
- 线性极化天线
- 充电电源和操作笔包括在供货范围内
- 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
- 预安装Zebra/Motorola演示软件
- 特别适合于欠佳的光线条件和恶劣的环境
- 触摸屏配备大型彩色显示屏
- 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
- 客户专用软件请垂询
0 结果
订购代码 | 价格 | 环境温度 | 防护等级 | 功能原理 | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。