用于拉杆气缸的磁敏传感器
磁场传感器

可用于:
119 版本
用于拉杆气缸的磁敏传感器BMF能够可靠集成到大量应用领域中。通过拉杆和多轨道的安装支架确保了各种实际应用,且适用于拥有任意活塞直径的最常见气缸型号。活塞位置可透过缸壁以非接触方式探测。
特点
- 拉杆直径最大17 mm
- 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
- 因为非接触,所以无磨损
- 耐脏
- 可靠固定
- 安装迅速
可用库存
119 结果
订购代码 | 价格 | 外壳材料 | 尺寸 | 接口 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
296.18 CNY | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆,2.00 m,PUR | |
![]() BMF008PBMF 307K-R-AS-L-3-03 |
205.65 CNY | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 极性 常开触点 (NO) | 电缆,3.00 m,PVC | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
537.08 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR | |
![]() BMF0029BMF 21K-PS-C-2-S49 |
461.85 CNY | PBT | 11 x 11 x 32 mm | PNP 常开触点 (NO) | 插接器,M8x1公头,3针 | |
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
456.45 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR | |
![]() BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
450.98 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 常开触点 (NO) | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR |