产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

17.12.2024

新的 IO-Link 主站

适合各种应用的性能 - 入门级、标准级和高级 IO-Link 主站

工业网络与 IO-Link 通信标准的智能组合是实现更快、更灵活、更高效和更多功能生产的基础。有了新的入门级、标准级和高级 IO-Link 主站,您可以从三个不同的性能等级中进行选择,并保证能找到满足您需求的正确解决方案。

高级 IO-Link 主站

您是否需要一个既能满足苛刻应用要求又能提供高性能的模块?那么高级 IO-Link 主站就是您的最佳选择。

这些网络模块不仅配备了标准 M12 电源连接器,而且还为 OT-IT 集成提供了扩展功能。

A 类端口具有高达 4 A 的可切换输出(引脚 2),集成了电流测量和可配置的电流限制功能。B 类端口根据标准要求进行了电气隔离,也支持高达 4 A 的电流。这意味着,气动阀或电动机械手等对电流要求较高的设备也可以连接到主站,并得到可靠的控制。

从以下两个系列中选择合适的高级主站

银线和黑线。Silver Line 系列主站的特点还包括集成显示屏(可在设备上直接配置)和坚固的压铸锌外壳。

为了以最佳方式满足所有要求,我们将产品组合分为不同的性能等级。除高级网络模块外,我们还提供另外两种模块:

标准 IO-Link 主站

这种 IO-Link 主站以成熟的 BNI 系列为基础,采用全新的市场标准 M12 L 型编码连接。L 型编码 M12 连接使每个端口的传输电流最高可达 2 A,总电流最高可达 16 A。这有助于连接执行器和功能强大的传感器,并通过巴鲁夫 I/O 模块将大量 IO-Link 设备高效集成到网络结构中。

入门级 IO-Link 主站

该主站用于将 IO-Link 设备轻松集成到自动化系统中,并解决标准 IO-Link 应用问题。它是 IO-Link 技术的理想入门产品:将 IO-Link 传感器和小型执行器与机器控制器联网。主站模块还满足 OT-IT 集成的基本要求,因为该设备还支持 MQTT 等物联网接口。

所有模块的共同点


多协议

新模块板载多种以太网协议:Profinet、Ethernet IP 和 EtherCAT。


坚固耐用

所有模块均采用坚固的黑色塑料或压铸锌外壳。


M12 连接

所有模块都配有现代化的、功能强大的 M12 电源连接。


配备 IIoT

有了 MQTT 等物联网接口,您也就拥有了面向未来的装备。

网络产品组合一览

了解网络技术领域的新产品系列,了解有关三个性能等级的更多信息。
了解更多

1. 高级 IO-Link 主站

BNI00KJ

BNI00K7

BNI00KH

BNI00K6

BNI00KJ

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格 A (4x) + 规格 B (4x)
输出电流,最大
4 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
12x PNP,3型
数字输出端
12x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00K7

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格 A (4x) + 规格 B (4x)
输出电流,最大
4 A
显示
是
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
12x PNP,3型
数字输出端
12x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00KH

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00K6

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
显示
是
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节

2. 标准 IO-Link 主站

BNI00L3

BNI00L3

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节

3. 入门级 IO-Link 主站

BNI00L1

BNI00L1

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续