产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00K6

BNI XG5-508-1B5-Z067

银线 - 用于专业应用的金属外壳网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

重新思考工业网络

巴鲁夫扩展的网络产品组合在用户友好性和快速获得满足您要求的正确产品方面树立了新标准。巴鲁夫产品代表着质量、创新和可靠性。

了解我们的黑色、银色、冲洗和安全线产品系列,它们为您提供了特别快速的网络组件选择。从三个性能等级中选择适合您的解决方案。

数量表

联系请求
主要特征
接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
显示
是
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续