参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
黑线 - 坚固塑料外壳的网络模块,适用于多种应用
接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG1-505-0A5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | |
|
3,685.20 CNY
挂牌价
|
2,930.40 CNY
挂牌价
|
4,351.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| 辅助接口 | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 端口级别 | 规格A | 规格A | 规格A |
| 输出电流,最大 | 2 A | 0.25 A | 4 A |
| 显示 | 否 | 否 | 否 |
| 工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
| 接口 (电源输入) | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 |
| 接口 (电源输出) | M12x1-插口, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
| 数字输出端 | 16x PNP | 8x PNP | 16x PNP |
| 可配置输入/输出端 | 是 | 是 | 是 |
| 总电流US,传感器 | 16 A | 4 A | 16 A |
| 总电流UA,执行器 | 16 A | - | 16 A |
| 外壳材料 |
塑料 不锈钢, Inserts |
塑料 不锈钢, Inserts |
塑料 不锈钢, Inserts |
| 尺寸 | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 环境温度 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 防护等级 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link版本 | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | 是 | - | 是 |
| 供货范围 |
接地带 螺栓M4x6 |
接地带 螺栓M4x6 |
接地带 螺栓M4x6 |
| 不包含在供货范围内 |
标牌 盲塞 |
标牌 盲塞 |
标牌 盲塞 |
仅支持 CAD 模型下载

重新思考工业网络
巴鲁夫扩展的网络产品组合在用户友好性和快速获得满足您要求的正确产品方面设立了新标准。巴鲁夫产品代表着质量、创新和可靠性。
了解我们的黑色、银色、冲洗和安全线产品系列,它们为您提供了特别快速的网络组件选择。从三个性能等级中选择适合您的解决方案。