产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link首选 #Balluff

何为IO-Link?


新型且简易,独立于现场总线的开放式标准通信接口


是串行双向点对点的连接,而不是另一种新的总线系统


无缝“接入”二进制信号接口。可以通过串行协议传输I/O数据


百分百兼容现有的连接方式,能使用现有的现场总线通讯平台

为何首选巴鲁夫的IO-Link产品?

  • 我们的IO-Link产品适用于不同场合的通讯,和所有工作原理百分比兼容,因此我们的IO-Link解决方案能改进整套工作系统。

  • 巴鲁夫是IO-Link协会的会员,长期参与协会活动。凭借IO-Link的技术优势,我们致力于探索IO-Link技术的无限可能性并将其推广至全球。

  • 能为您节省15%-20%的费用
  • 能可视化传感器/设备的工作情况
  • 减少停机、消除信号延迟
  • 简化故障排除、提升诊断性能
  • 提供状态监测,预防意料外的停机
  • 无需人工配置设备、传感器或模拟量接线
  • 安装简便
  • 最大化机器可用性
  • 我们的IO-Link产品最多可提供496个IO节点
  • 使您的升级改造更简单

IO-Link产品总览

巴鲁夫的IO-Link产品系列非常广泛,涵盖上千种传感器、执行器,我们具有多种所向披靡的网络与连接技术。

案例

巴鲁夫的IO-Link产品系列非常广泛,涵盖上千种传感器、执行器,我们具有多种所向披靡的网络与连接技术。


IO-Link的优势

安装

  • 线缆安装:3芯非屏蔽标准线缆,IO-Link端口,24 V数字信号

  • 电缆轨道上的应用:可使用更短、更轻薄的线缆,线缆更耐用,线缆更轻薄、灵活度更强

  • 网络连接:网络节点更少,使用低成本的集线盒将传感器接入节点 , 降低总体费用

诊断

  • 无需额外接线,便能实现全方位诊断

  • 根据设备状态和自身需求进行维护保养

  • 通讯的监控以及诊断功能可以显示设备的可用性

参数设置

  • 方便且自由度高:通过远程控制系统集中式存储并管理数据

  • 减少停机的发生:自动将参数设置传输至新设备

  • 简单、有效、降低错误率:即使有多套参数设置,也只需设置一次,高效省时



apac/io-link-starts-with-balluff/shopping.png
在线购物

了解更多
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf-doku.png
应用案例

了解更多
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf.png
产品手册

了解更多


联系我们!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续