产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

合并自动化系统和机器人中的信号

BNI 工业网络模块

自动化和机器人技术中的捆绑信号

对于基于机械手的自动化任务,您可以使用简单且高性价比的网络拓扑:IO-Link 传感器模块收集夹爪中的传感器信号,并将它们传送到控制器。如果将模块连接到一个 16 路 IO-Link 工业网络主站,则可以对多达 272 个传感器的信号进行收集和转发。这就减少了所需的接线量,减轻了重量,降低了成本。

特点

  • 采用三芯标准线缆,安装简便
  • 通过控制器集中设置 IO-Link 设备参数
  • 持续诊断
  • 显著节省开支和时间
  • 可高系统可用性

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续