产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

多层级数据传输

BNI Ethernet/IP 网络模块*

所有级别的运输数据

更高速、更灵活、更高效且适应性更强的生产,需要下至传感器上至互联网的无缝通信。而制造流程中的数据量正不断增加。这时就需要能够提供这些信息的部件以及在不同层级传输这些信息的基础设施。这正是巴鲁夫工业网络模块的用武之地。

特点

  • 部分端口支持 4A 输出电流,可同时运行传送带电机和电动阻挡器
  • 快速安装,简单集成
  • 内置网络服务器,用于配置并显示模块信息
  • 采用创新的可自动分配地址的插头,轻松更换模块
  • 显示清晰

*可应要求提供其他以太网接口

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续