产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

分散式安装设计

安装技术的分散设计

与传统的星形拓扑结构相比,现场总线模块可以使机器控制器的启动变得更加简单并且更节省成本。这些模块是为所有常用的现场总线系统而设计的,支持多种控制器类型,同时保留了相同的布线拓扑结构。借助IO-Link,它们也是工业物联网(IIoT)的生产过程、参数和诊断数据交换的理想选择。

特点

  • 所有常见的现场总线技术版本可用,并带有IO-Link功能
  • 非常坚固并防护等级高的版本可选
  • 用于高效的现场和过程通信

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续