产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

通过无源分配器布线

通过被动分配器的数据传输如何进行

通过无源分配器布线

在其发明后的几年里,控制系统(PLC)完全是直接与要控制的设备相连接的,如果有必要的话,可以通过端子排。这些装置分布在整个机器上。因此,布线非常复杂,也相应地容易出错。这导致了被动分销商的发展。我们向你展示如何使用它们来捆绑几个设备的电缆,并将它们减少到一个电缆。

捆绑电缆,用无源分配器节省电缆

通过将多个传感器/执行器电缆捆绑在一个无源分配器上,减少了进入控制柜的电缆数量。然而,用于信号传输的电线数量并没有减少。这是因为无源分配器和控制柜之间的电缆现在包含了无源分配器和设备之间所有电线的总和。

无源分配器通常配备有显示设备状态的LED灯。这对定位系统中的故障非常有帮助。

哪些被动分配器是可用的

有各种各样的被动分配器。例如,它们在版本(M8或M12)、与PLC的连接(电缆、罩子或插头)和插槽的数量(4至10)方面有所不同。它们通常是由塑料制成的。一个LED灯告知你所连接设备的状态。

适当的连接器可作为无源分配器和PLC之间以及无源分配器和设备之间的连接。这两种电缆都用于无源分配器和设备的供电(单向),以及无源分配器或设备与PLC之间的信号传输(双向)。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续