产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

避免碰撞

避免碰撞

协调在轨道网上移动的数以千计的机器人需要很高的计算能力。而传感器技术能够可靠地及时检测到其他机器人,从而避免碰撞。超声波传感器是精确的全能型产品,能够可靠地检测位置和距离,特别是在恶劣的工业环境中,灰尘和污垢都不能影响它们的可靠工作。它们适用范围广,不受颜色和表面状况的影响,即使对有强烈反射的透明物体也能提供可靠的结果。

特点

  • 探测范围大
  • 不受物体的颜色、透明度、反射率和表面质量影响
  • 通过模拟输出,提供实际距离检测

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续