产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

读取所有常见的代码

阅读所有常见的代码

仓库自动化从识别系统开始,我们的手持式读码器可在任何旋转位置(最高倾斜40°)以及运动中读取所有常见的一维、二维和堆叠的条形码以及邮政编码。非常易于操作。此外,其符合人体工程学的形状和较轻的重量使其能够实现无疲劳的友好操作。

特点

  • 最大读数范围为40厘米
  • 声响信号、读码器上的LED灯和投射在读码器上的LED光点确认成功读取
  • 重量仅200克

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续