产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

智能软件功能

最大限度地挖掘潜力 - 将成本降至最低

Impact Acquire SDK 跨平台软件界面采用了多种技术,提供了一系列智能软件功能,以真正发挥工业相机的最大功效,提高整体处理性能。

利用 MAO 和多线程管理器优化核心利用率

多核采集优化器(MAO)允许您在多个处理器内核之间分配基于 GigE Vision 的网络通信--优化它们的工作负载。即使中央处理单元需要处理更多进程,主机仍能保持快速响应,继续处理网络数据。通过这种方式,MAO 可使您发挥最大的性能潜力,防止数据丢失,降低硬件成本和开发费用。

Impact Acquire SDK 基于主机的图像处理功能可通过多线程管理器分配到多个处理器内核,从而优化其利用率,最大限度地发挥性能潜力,并将硬件成本和开发费用降至最低。


您有任何问题吗?我们很乐意为您提供帮助!

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续