产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

图像采集

优化图像采集的智能功能

利用我们围绕图像采集的各种智能功能,您可以对其进行决定性的影响和优化。例如,您可以最大限度地发挥性能潜力,简化设置,果断减少安装工作量以及硬件、软件和开发成本。

图像采集的智能功能一览

块扫描
顾名思义,BlockScan 可以捕捉由多条线路组成的感兴趣区块。然后从用户指定数量的单个 AOI 块生成整体图像并进行传输。通过这一功能,该功能与索尼公司的 Pregius 全局快门区域传感器结合使用,为使用标准 USB 3 和 GigE Vision 接口实现线扫描应用提供了可能性。

BlockScan 简化了线扫描应用的处理过程(例如对焦时),提高了区域扫描相机的可用性,并且由于无需图像采集器而降低了成本,同时与具有相同线速率的线扫描相机相比价格更低。

块数据
块数据是图像中的元信息,如摄像机参数、时间戳或帧计数器,与图像以相同的数据流发送到主机应用程序。例如,它们可用于重现摄像机设置或将图像分配给不同来源。

帧缓冲
帧缓冲是通过摄像机内部图像存储器和 FPGA(现场可编程门阵列)之间的合作实现的。有了这一功能,您就可以在交通或交通信号灯(前/后触发模式)、总线瓶颈、记录图像序列和临时实现更高频率(突发模式)等情况下进行时间回顾。因此,帧缓冲提高了数据安全性,并使采集速率高于总线带宽的实际允许值。

多 AOI
由于多个图像区域往往具有同样的意义,因此您可以使用多 AOI 功能选择和访问这些区域。这样就可以实现更高的帧频,并降低数据传输速率或所需带宽。

预触发
该选项可以输出事件发生前捕捉到的图像,从而提高数据安全性。这是通过我们摄像机的内部图像存储器与 FPGA(现场可编程门阵列)之间的互动来实现的。

定序器
该功能可让您轻松定义包含一组特定参数(如增益、分档、曝光时间等)的采集序列,这些参数可通过触发输入和信号进行控制。通过这种方式,可以捕捉到单一设置无法实现的信息。

智能帧调用
SmartFrameRecall 可生成分辨率较低的小型预览图像(缩略图),并通过 ID 发送到主机。同时,相应的全分辨率图像会存储在摄像机的图像存储器中。如果需要,应用程序还可以发送请求,以便在与缩略图相同的数据流中传输全分辨率图像。这样,即使通过千兆位以太网,该功能也能使具有高帧率的大型传感器得到充分利用,并以最高速度使用。SmartFrameRecall 的优点包括减少数据量和简化整个系统。

串行记录
我们摄像机的图像存储器可以记录一系列图像并在稍后回放。mvRecord 和 mvPlayback 模式可用于此目的。mvRecord 会考虑所设置的帧频和触发设置,而 mvPlayback 则以最大传输速度输出图像,带宽设置可提供节流。通过这种方式,该功能还能提高数据安全性等。


您有任何问题吗?我们很乐意为您提供帮助!

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续