产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

多摄像机设置

用于多摄像机操作的智能功能

我们用于多摄像机设置的智能功能可支持、促进和改进多摄像机的运行。例如,您可以最大限度地发挥性能潜力,简化设置,并决定性地减少安装工作量以及硬件、软件或开发成本。

多摄像机设置的智能功能一览

操作命令
这些命令可通过单播或广播发送给同一子网中的设备。使用操作命令,可以通过以太网触发一台或多台摄像机进行同步,例如增加或重置计数器或重置定时器。虽然在以太网网络中可能会出现延迟,但在许多应用中可以忽略不计。操作命令可简化应用的布线。

带宽制动
该功能可将可用带宽优化分配给所连接的摄像机。该功能的基础是为每台摄像机定义一个可用带宽限制,从而保证多摄像机应用程序的可靠运行。这样,除其他外,就不再需要外部控制器,并简化了整体布线。

通过 PTP、时间戳或 PPS 实现摄像机同步
为确保您的多摄像机应用程序可靠运行,我们的摄像机提供多种选项,可直接同步和控制多台摄像机。这些选项包括

  • 精确时间协议 (PTP) IEEE1588 - 用于在以太网网络上同步设备的标准,也是 GigE Vision 2.0 的一部分,精度达到微秒级。

  • 时间戳--摄像机也可通过外部信号与重置同步;由于 GigE Vision 标准中没有规定,我们开发了自己的机制

  • 每秒脉冲(PPS)信号--可通过带有 NTP 的个人电脑输入网络,以消除多个设备之间的漂移;使用该信号,设备可确定一秒有多长,并在差异过大时调整内部时钟

方便地支持多摄像头应用,无需外部控制器,简化了整体布线。


您有任何问题吗?我们将竭诚为您服务!

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续