机械光源
获得最佳照明条件

坚固耐用的光源可用于多种场合。无论是在机器内、清洗系统中,还是在工作台或测试台上,长寿命LED机械光源都能确保各处都有最佳的照明条件。
特点
- 防撞击、防震动,耐热等级高、机械性能佳
- 防护等级高达IP67:适用恶劣环境
- 使用经济型标准M12接插件连接,便于安装
- 单色光,照明区域大,提供漫射照明版本,完全无眩光
- 采用低能耗、高效率的LED技术有助您降低成本
- 重量轻且Ø 20mm或Ø45mm的紧凑型设计能节省空间
- 使用24V DC而非230V AC:无需强制接地,提升工作安全性
- 易于安装