BVS HS-Q手持式编码阅读器
外观识别

可用于:
3 版本
巴鲁夫BVS HS-Q手持式编码扫描器可读取所有常见的1D、2D和堆叠条形码以及在任何旋转位置上倾斜达40°以及在运动中的邮政编码。在困难的环境条件下读取 (例如从显示屏和反光面上读取) 也毫无问题。它们适合读取文档或编码标签上的编码,以控制成本的诱人价格提供良好的读取性能。它们的最大读取作用范围达40 cm。
直观操作
扫描器操作方式非常直观:简单地瞄准编码,然后触发扫描器。如果已成功探测到编码,则会通过一个声音信号、扫描器上的一个绿色LED和投射到已读取编码上的LED光斑来指示这种情况。符合人体工程学的造型和最大200 g的重量,使操作无疲劳,同时保护手部。
多样化应用
巴鲁夫BVS HS-Q手持式编码扫描器可在许多领域中使用:主要针对企业内部物流、手动仓储期间的位置分配、挑选和文档管理。
特点
- 自动与不同的读取情况相匹配
- 通过声音信号以及通过一个绿色LED和往已读取编码上投射一个绿色LED光斑实现可靠的读取确认
- 通过清晰可见的蓝色LED标记建立直观的目标体系
3 结果
订购代码 | 价格 | 光线类型,照明 | 光线类型,瞄准装置 | 接口 | 连接方式 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
5738.78 CNY | LED 红光 | 2x LED 蓝光 | 蓝牙3.0 (2.4 GHz);USB | 无线 | |
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
5738.78 CNY | LED 红光 | 2x LED 蓝光 | 蓝牙3.0 (2.4 GHz);RS232 | 无线 | |
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
3509.33 CNY | LED 红光 | 2x LED 蓝光 | RS232/USB | 电缆 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。