产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00L5

BNI LH5-314-S52-R071

标准IO-Link传感器/执行器集线器(黑线)

接口
IO-Link 1.1.4
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
IO-Link 1.1.4
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
PNP: Yes, NPN: No
扩展端口
是
通道独立监控
是
辅助功能
振动
Internal temperature
设备发现
总电流US,传感器
2 A
开关电流
12x 2 A
4x 4 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
PBT GF30
刀片:不锈钢,1.4404
尺寸
68 x 38.3 x 183.5 mm
环境温度
-25...60 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
2 ms
过程数据输入
12 Byte
过程数据输出
2 Byte
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
分类
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续