参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
专用应用的IO-Link传感器/执行器集线器(银线)
接口
IO-Link 1.1.4
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R071 | |
|
2,664.00 CNY
挂牌价
|
2,575.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
| 接口 (电源输入) | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 数字输入端 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| 数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
| 可配置输入/输出端 | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| 扩展端口 | 是 | 是 |
| 通道独立监控 | 是 | 是 |
| 辅助功能 |
振动 Internal temperature 设备发现 |
振动 Internal temperature 设备发现 |
| 总电流US,传感器 | 2 A | 2 A |
| 开关电流 |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| 总电流UA,执行器 | 16 A | 16 A |
| 外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 |
PBT GF30 刀片:不锈钢,1.4404 |
| 尺寸 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| 环境温度 | -25...60 °C | -25...60 °C |
| 防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
| 传输率 | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| 过程数据输入 | 12 Byte | 12 Byte |
| 过程数据输出 | 2 Byte | 2 Byte |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
| 过程数据周期,最小 | - | 2 ms |
仅支持 CAD 模型下载