产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

12.09.2023

超声波位置传感器直接监测工件夹紧情况

金属加工领域的里程碑

超声波位置传感器直接监测工件夹紧情况

无论是位置检测、距离测量,还是固体、粉末和液体介质的检测,巴鲁夫的超声波传感器都是精确的 "全能选手"。通过与介质接触的 BFD 超声波位置传感器,我们扩大了产品组合,为直接监测短行程液压缸提供了创新选择。

这是一种可靠而经济的工件夹紧解决方案,是金属加工领域的真正里程碑。

直接满足日益增长的生产需求

现有的工件夹紧监控解决方案都是基于间接方法:测量液压油流量或监控活塞末端位置。然而,这些解决方案要么成本高昂,要么灵活性差,要么可靠性低。此外,传统产品无法同时检测和监控夹紧状态和夹紧行程。因此,它们不仅不特别经济,而且不能始终满足对机器安全性日益增长的要求。

带传感器监控的摆动式夹钳

我们的新型超声波位置传感器提供了一种补救措施:通过向液压油中发射超声波,BFD 可以直接、连续和快速地监控工件的夹紧过程。这将生成有关夹持状态的可靠信息,并让您及早发现偏差,例如供油问题、铸造误差、轮廓偏差、插入误差和工件变形。通过监控整个装夹过程,还可以及时发现液压装置中的压力波动、旋转机构中的缺陷和密封缺陷,并进行干预。

简而言之:巴鲁夫通过新型超声波位置传感器 BFD 直接满足了客户的需求和期望。该解决方案具有创新性,并有可能成为行业标准。

集成简单,使用范围广

该传感器外形小巧,具有可按需配置的标准化接口和连续自动补偿功能,因此可以轻松灵活地进行集成,并可在不同介质中 "即插即用"。再加上巴鲁夫的标准系统组件,这就形成了一个极其经济的完整解决方案。

IO-Link 操作可提供相关的附加信息。例如,这些功能包括监控设备状态、设备温度或信号质量。这使您能够检测介质中的重要变化,例如液压系统中的空气或颗粒引起的变化。


"通过直接、连续地监控液压短行程油缸的整个夹紧过程以及系统的附加状态检查,您可以直接看到一切。因此,您可以提高机器的安全性并减少停机时间"。

Christian Seyfried,过程传感器产品组产品经理


最高精度

整个夹紧过程中对活塞

坚固耐用

设计 IP67

多功能接口

通过 IO-Link 或模拟电流/电压输出(可切换)灵活集成到几乎所有系统结构

状态

监测 通过附加信息(如信号质量、设备状态)对传感器和液压系统进行状态监测

补偿

根据液压油的质量和成分变化


特点

  • 结构紧凑、系统组件和接口标准化,集成经济性高
  • 通过 IO-Link、模拟变送器或两级开关灵活集成
  • 在 0...80 mm 的整个测量范围内实现高性能测量:重复精度高达 ≤ 100 µm,线性偏差为 ±250 µm,分辨率为 IO-Link 1 µm / 模拟 12 位,测量速率为 IO-Link 500 Hz / 模拟 1000 Hz
  • 耐高压性高达 350 巴
  • 防护等级 IP67,工作温度 0...85 °C
  • 连续补偿功能,可根据液压油的类型、成分和质量调整测量值
  • 固件功能可为状态监测提供附加数据

BFD0001

BFD0002

BFD0003

BFD0001

应用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
测量范围
0...80 mm
线性偏差,最大
±250 µm
重复精度
± 50 µm
最大抗压强度
350 bar
接口
IO-Link 1.1
模拟,电压/模拟,可转换电流 4~20 mA/0~10 V
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU
环境温度
0...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多产品细节
BFD0002

应用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
测量范围
0...80 mm
线性偏差,最大
±250 µm
重复精度
± 50 µm
最大抗压强度
350 bar
接口
IO-Link 1.1
模拟,电压/模拟,可转换电流 4~20 mA/0~10 V
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
电缆及插接器, M12x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU
环境温度
0...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多产品细节
BFD0003

应用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
测量范围
0...80 mm
线性偏差,最大
±250 µm
重复精度
± 50 µm
最大抗压强度
350 bar
接口
IO-Link 1.1
模拟,电压/模拟,可转换电流 4~20 mA/0~10 V
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
电缆, 2.0 m, TPU
环境温度
0...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多产品细节

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续